SILVYN® SINUS PP
SILVYN® SINUS PP — параллельно гофрированный защитный рукав с синусоидальной прорезью, который остается закрытым даже при перемещении с торсионным кручением
С синусоидальной прорезью для последующего монтажа
Преимущества
- Синусоидальная прорезь остаётся закрытой и при торсионной нагрузке
- Стабильные по форме
- Гибкие
- Прочные
- Защита кабелей после монтажа
Области применения
- Для применений в технике получения солнечной энергии
- Судостроение
- Машиностроение
- Электротехническая промышленность
Характеристики
- Механическая стойкость
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ
Конструкция
- Полипропиленовый гофрированный рукав из тонкого профиля с синусоидальной прорезью
Примечание
- Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2
Поставляемые цвета
- Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
Материал
- Полипропилен (PP)
Tемпературный диапазон
- от -40 до +130 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.