SILVYN® FCL
Преимущества
- Быстрый монтаж
- Простой демонтаж
- Высокая механическая прочность
- Защитный рукав фиксируется специальным ребром
- Нет теряющихся частей
Области применения
- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® FPAS
- Крепление защитных рукавов к стенкам оборудования в различных областях
Характеристики
- Демонтаж возможен с помощью отвертки
- Однокомпонентный держатель защитного рукава
Конструкция
- Одноэлементный держатель для защитного рукава с винтовым отверстием для крепления
Примечание
- Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 5.0 Class-Description: Держатель для защитного рукава
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001171
- Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для защитных шлангов
Сертификаты соответствия
- IEC EN 61386-23
Поставляемые цвета
- Серый (RAL 7031)
Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал
- PA 6.6 (полиамид) без галогенов
Tемпературный диапазон
- от -50 до +135 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.