Панели EPIC®
Крышки предназначены для закрытия отверстий в панелях интегрированного корпуса типа H-B.
Характеристики
- Для защиты монтажного выреза для накладных корпусов конструктивной формы H-A и H-B
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002309
- Описание класса ETIM 5.0: промышленные электрические соединители для промежуточной пластины
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC002309
- ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Пластина для промышленных соединителей
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.