ESUY медные провода для заземления
Гибкие одножильные провода для заземления и выравнивания потенциала
Специальный одножильный заземляющий кабель ESUY для заземления, замыкания накоротко или уравнивания потенциалов, очень гибкий, прозрачная наружная оболочка из ПВХ, пламезамедляющий
- Для заземления, замыкания накоротко перед работами по техобслуживанию
- Особогибкие
Артикул | Сечение жилы, мм² | Наружный диаметр [мм] | Вес меди кг/км | Вес, кг/км | |
---|---|---|---|---|---|
4571101
| 16 | 8.8 | 177 | 230 | |
4571102
| 25 | 10.4 | 275 | 316 | |
4571103
| 35 | 12.4 | 387 | 475 | |
4571104
| 50 | 14.6 | 560 | 670 | |
4571105
| 70 | 17 | 791 | 905 | |
4571106
| 95 | 19.8 | 1069 | 1220 |
Преимущества
- Гибкие, несмотря на большие сечения
Области применения
- Предназначены для заземления при ремонтных работах
- Для заземления оборудования в высоковольтных силовых установках и для устройств тягового тока железнодорожного транспорта
- Для устройств заземления и выравнивания потенциала деталей машин и EDV-установок
Характеристики
- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
Конструкция
- Conductor made of bare copper wires
- Оплётка из медных проволок
- Наружная оболочка: на основе ПВХ-пластиката, прозрачная
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993
- Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод
Конструкция жилы
- согласно DIN 46440
Минимальный радиус изгиба
- Подвижное применение: 12 x D
Испытательное напряжение
- 2000 В
Tемпературный диапазон
- Подвижное применение: от -5 до +70 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- Торговый продукт Lapp
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.