X00V3-D медные провода для заземления
Одножильные провода по стандарту <HAR>. гибкие при низких температурах, для заземления и замыкания накоротко
X00V3-D, специальный заземляющий одножильный кабель для заземления и замыкания накоротко, гибкий при низких температурах -25 °C, прозрачная наружная оболочка из ПВХ
- Для заземления, замыкания накоротко перед работами по техобслуживанию
- Гибкие при низких температурах
Артикул | Сечение жилы, мм² | Наружный диаметр [мм] | Вес меди кг/км | Вес, кг/км | |
---|---|---|---|---|---|
4571110
| 16 | 8.1 | 153,6 | 170 | |
4571111
| 25 | 9.5 | 240 | 290 | |
4571112
| 35 | 11 | 336 | 400 | |
4571113
| 50 | 13.2 | 480 | 550 | |
4571114
| 70 | 15.8 | 672 | 770 | |
4571115
| 95 | 18.3 | 912 | 1010 |
Области применения
- Предназначены для заземления при ремонтных работах
- Для заземления оборудования в высоковольтных силовых установках и для устройств тягового тока железнодорожного транспорта
- Для устройств заземления и выравнивания потенциала деталей машин и EDV-установок
- Для применения в окружающей среде с низкими температурами
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138
Конструкция
- Conductor made of bare copper wires
- Наружная оболочка: на основе ПВХ-пластиката, прозрачная
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993
- Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод
Конструкция жилы
- Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138
Минимальный радиус изгиба
- Подвижное применение: 12 x D
Испытательное напряжение
- 1000 В
Tемпературный диапазон
- Подвижное применение: от -25 до +55 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- Торговый продукт Lapp
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.