HITRONIC® POF SIMPLEX провод
Синтетическое волокно в одножильном исполнении с полиэтиленовой оболочкой
HITRONIC® POF SIMPLEX PE, волокно POF-Simplex с буфером PE, J-V2Y 1P980/1000, диаметр волокна 2,2 мм, черный цвет
Для прямого конфекционирования штекером
Артикул | Обозначение | Тип оптического волокна | Количество волокон | Наружный диаметр [мм] | Вес, кг/км | |
---|---|---|---|---|---|---|
HITRONIC® POF SIMPLEX PE | ||||||
28000001
| HITRONIC® POF SIMPLEX PE | 980/1000 POF | 1 | 2,2 | 3,8 |
Преимущества
- Длина линии передачи до 70 м
- Для прямого конфекционирования штекером
- Простое использование
- Нет перекрёстных помех
- Оптимальная электромагнитная совместимость
Области применения
- Волоконно-оптические кабели с полимерным волокном для промышленного применения, для оптической передачи сигналов
- Предназначены специально для неподвижного применения в распределительных шкафах, в кабельных каналах или трубах при легких механических нагрузках
Характеристики
- Небольшой вес
- Особо гибкие
- Оболочка жил без галогенов
Конструкция
- Полимерное оптическое волокно (POF)
- Оболочка из ПЭ
- Без наружной оболочки
- Цвет: Чёрный
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
- Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель
Размеры
- Buffered fibre: 2.2 mm
Тип оптического волокна
- POF - P980/1000
Стандартное обозначение
- J-V2Y
Тип оптического волокна
- Материал сердцевины волокна: полиметилметакрилат (РММА)
- Материал оболочки волокна: фторполимер
Допустимый радиус изгиба
- ≥ 10 x D
Допустимые растягивающие нагрузки
- Неподвижное применение: 5 Н
- Кратковременно: 15 Н
Tемпературный диапазон
- Эксплуатация: от -55°C до +85°C
- Монтаж: от -10 °C до +50 ℃
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.