SILVYN® LCC-C
Муфта SILVYN® LCC — соединительная муфта из никелированной латуни для защитных рукавов
Соединение двух шлангов различной длины
Артикул | Номинальный размер | Подходят для SILVYN® LCC-2/LCCH-2 | Штук/ед. упаковки | |
---|---|---|---|---|
55503476
| 16 | 16 | 2 | |
55503477
| 20 | 20 | 2 | |
55503478
| 25 | 25 | 2 | |
55503479
| 32 | 32 | 2 |
Преимущества
- Дополнительное расширение SILVYN®LCC-2 / LCCH-2
- Быстрый монтаж
- Стойкость к большим растягивающим нагрузкам
Области применения
- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
- Соединительная муфта для удлинения рукавов
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
- Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга
Сертификаты соответствия
- IEC EN 61386-23
Материал
- Латунь, покрытая никелем
Класс защиты
- IP 65
Tемпературный диапазон
- от -50 до +135 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.