SILVYN® LCC-E

SILVYN® LCC-E — вставка из никелированной латуни

Обеспечивает защиту кабелей от повреждения

НадёжностьРасширенный температурный диапазон

CE

Артикул Номинальный размерПодходят для SILVYN®LCC-2 / LCCH-2Штук/ед. упаковки
SILVYN® LCC-E
61805600
101010
61805610
121210
61805620
161610
61805630
202010
61805640
252510
61805650
323210
61805660
404010
61805670
50504
61805680
63631
61805690
75751

Преимущества

  • Предотвращение повреждения кабеля

Области применения

  • Защита концов защитных рукавов
  • Если не используется фиттинг

Характеристики

  • Фланец втулки полностью закрывает конец защитного рукава

Конструкция

  • Резьбовая втулка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Class-Description: Втулка для защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000519
  • Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для защитных шлангов

Материал

  • Латунь, покрытая никелем

Tемпературный диапазон

  • от -50 до +135 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.