SILVYN® LCS-M

SILVYN® LCS-M — поворотный фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов, обеспечивающий степень защиты IP65 за счет интегрированного герметичного уплотнения

Стойкий к коррозииМаксимальная защита от вибрацийМаслостойкийИзносостойкие

CE

Артикул Метрическая резьбаSW 1/2, ммОбщая длина, ммДлина резьбы, ммПодходят для SILVYN® LCC-2/LCCH-2Штук/ед. упаковки
SILVYN® LCS-M
55503470
16 x 1,5/120 / 2239101210
55503471
16 x 1,5/224 / 2640,9101610
55503472
20x1,5/124 / 2641101610
55503473
20 x 1,5/226 / 2941,8102010
55503474
25 x 1,533 / 3550,7122510
55503475
32x1,540 / 4256,913322

Преимущества

  • Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
  • Защита от вибрации
  • Повышенная герметичность

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
  • Применения с высокими механическими нагрузками
  • Для применения в местах, где используются жидкости

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба
  • 6-гранный промежуточный штуцер с торсионным элементом
  • Резьбовая втулка
  • Накидная гайка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнение: PA (полиамид)

Класс защиты

  • IP 65

Tемпературный диапазон

  • от -50 до +135 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.