SILVYN® SPLIT COS

SILVYN® SPLIT COS — одноэлементный держатель защитного рукава для крепления защитного рукава кабеля

Без галогеновВремя на монтажРасширенный температурный диапазонСтойкий к УФ-лучам

Артикул Номинальный размерØ отверстия, ммПодходят для SILVYN® SPLITШтук/ед. упаковки
61806693
6M36100
61806690
10M310100
61806676
10M510100
61806694
11M311100
61806700
14M314100
61806677
14M51450
61806695
16M51650
61806696
16M61650
61806710
20M52050
61806678
20M62050
61806720
23M52350
61806679
23M62350
61806697
29M52950
61806698
29M62950
61806730
37M63720
61806740
45M64520
61806699
70M67010

Преимущества

  • Быстрый монтаж
  • Простой демонтаж
  • Стойкость к большим растягивающим нагрузкам
  • Защитный рукав фиксируется специальным ребром
  • Нет теряющихся частей

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® SPLIT
  • Крепление защитных рукавов к стенкам оборудования в различных областях

Характеристики

  • Однокомпонентный держатель защитного рукава

Примечание

  • Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 5.0 Class-Description: Держатель для защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001171
  • Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для защитных шлангов

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал

  • PA (полиамид), без галогенов

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +120 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.