SILVYN® SPLIT GMP-M

SILVYN® SPLIT GMP-M представляет собой разделяемую контргайку для последующей укладки кабелей с использованием разделяемого рукава SILVYN® SPLIT

Без галогеновВремя на монтажРасширенный температурный диапазонСтойкий к УФ-лучам

Артикул Метрическая резьбаШтук/ед. упаковки
SILVYN® SPLIT GMP-M (метрич. контргайка)
61806686
16 x 1,5100
61806688
25 x 1,550
61806689
32x1,550
61806691
40 x 1,525
61806687
20 x 1,5100
61806692
50 x 1,525

Преимущества

  • Быстрый монтаж
  • Простой демонтаж

Примечание

  • Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал

  • PA (полиамид), без галогенов

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +120 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.