SILVYN® SPLIT

SILVYN® SPLIT представляет собой параллельно гофрированный разделяемый защитный рукав для последующей укладки кабелей

Защита кабелей после монтажа

Высокая стойкость к воздействию химических веществБез галогеновВремя на монтажНезначительный весСтойкий к УФ-лучам

Артикул Номинальный размерВнутренний диаметр x внешний диаметр, ммРадиус изгиба, ммПодходят для SILVYN® COVМетров в ед. упаковки
SILVYN® SPLIT PA6
61806621
66.3 x 1015-50
61806620
108.8 x 13.515M16/PG950
61806631
1111 x 16.115-50
61806630
1413.2 x 18.715M20/PG13,550
61806641
1616 x 21.520-50
61806640
2020.2 x 25.725M25/PG2150
61806650
2323.9 x 31.335M32/PG2950
61806651
2927.3 x 36.035-25
61806660
3732.5 x 41.940M40/PG2925
61806670
4543.0 x 54.270M5025
61806671
7066.5 x 79.895-10
61806672
10088.0 x 103.5100-10
SILVYN®SPLIT PA6 — маленькая упаковка
61737403108.8 x 13.515M16/PG910
617372261413.2 x 18.715M20/PG13,510
617372272020.2 x 25.725M25/PG2110
617372282323.9 x 31.335M32/PG2910
617372293732.5 x 41.940M40/PG2910
SILVYN® SPLIT PP
61806615
66.3 x 1015-50
61806625
108.4 x 13.415M16/PG950
61806616
1111 x 16.115-50
61806635
1412.5 x 18.515M20/PG13,550
61806617
1616 x 21.520-50
61806645
2019.2 x 25.320M25/PG2150
61806655
2323.4 x 30.845M32/PG2950
61806618
2927.3 x 35.550-25
61806665
3731 x 41.460M40/PG2925
61806675
4542.7 x 5475M5025
61806619
7066.0 x 79.595-10
61806622
10087.5 x 102.5100-10
SILVYN® SPLIT PP UV
61806100
66.3 x 1015-50
61806110
108.4 x 13.415M16/PG950
61806120
1111 x 16.115-50
61806130
1412.5 x 18.515M20/PG13,550
61806140
1616 x 21.520-50
61806150
2019.2 x 25.320M25/PG2150
61806160
2323.4 x 30.845M32/PG2950
61806170
2927.3 x 35.550-25
61806180
3731 x 41.460M40/PG2925
61806190
4542.7 x 5475M5025
61806200
7066.0 x 79.595-10
61806210
10087.5 x 102.5100-10

Преимущества

  • Стабильные по форме
  • Гибкие
  • Прочные
  • Лёгкая защита от грызунов
  • Быстрый и простой монтаж

Области применения

  • Автомобилестроение
  • Судостроение
  • Машиностроение
  • Электротехническая промышленность
  • Для использования в местах, где кабели должны быть защищены после монтажа

Характеристики

  • Без галогенов (PA6)
  • Износостойкие
  • Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и другим химическим веществам
  • Очень хорошая стойкость к УФ-лучам и погодным воздействиям (SILVYN® SPLIT PP UV)

Конструкция

  • Разделяемый гофрированный защитный рукав

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Class-Description: Гофрированный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001175
  • Описание класса ETIM 6.0: Гофрированный пластиковый шланг

По запросу

  • Полиамид 12 исполнение (сверхгибкий)
  • ETFE-исполнение (устойчивость к высоким температурам до +200 °C)

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал

  • Полиамид 6 (PA6)
    Полипропилен (PP)

Класс защиты

  • IP 43 с SILVYN® SPLIT COV

Tемпературный диапазон

  • PA6 : -40°C до +120°C
    PP : -40°C до +135°C
    PP UV: -40°C до +105°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.