SILVYN® TC

SILVYN® TC — параллельно гофрированный защитный рукав с инновационной конструкцией за счет интегрированной метрической резьбы, монтируется с применением стандартной метрической контргайки.

  • Резьбовой штуцер не требуется
  • Для применения с контргайкой
  • Определённая длина сегмента

Высокая стойкость к воздействию химических веществБез галогеновВремя на монтажНезначительный весСтойкий к УФ-лучам

Артикул Номинальный размерВнутренний диаметр x внешний диаметр, ммМетрическая резьбаЕд. упаковки, бухты в м
61221035
1716.6 x 21.220 x 1,550
64400650
2223.1 x 28.425 x 1,550
64400651
2628.9 x 34.532x1,550
64400826
3734 x 42,240 x 1,550

Преимущества

  • Стабильные по форме
  • Гибкие
  • С резьбой
  • Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Области применения

  • Монтаж распределительных электрошкафов
  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

  • Без галогенов и кадмия
  • Износостойкие
  • Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и другим химическим веществам

Конструкция

  • Гофрированные защитные рукава из полиамида (РА6)

Примечание

  • Для достижения максимального класса защиты рекомендуем применять дополнительно плоское уплотнение
  • Длина одного семента 222 мм

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Class-Description: Гофрированный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001175
  • Описание класса ETIM 6.0: Гофрированный пластиковый шланг

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал

  • PA 6 (полиамид)
    без галогенов
  • Огнестойкость в соответствии с UL 94 V-2

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +120 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.