SILVYN® SEALING WASHER

SILVYN® SEALING WASHER — уплотнительная шайба для метрической резьбы

Без галогеновМаксимальная защита от вибрацийМаслостойкийНадёжность

Артикул Внутренний диаметр x внешний диаметр, ммМетрическая резьбаШтук/ед. упаковки
SILVYN® SEALING WASHER
6180940016.0 x 24.016 x 1,510
6180941020.0 x 27.020 x 1,510
6180942025.0 x 34.025 x 1,510
6180943032.0 x 42.032x1,510
6180944040.0 x 50.040 x 1,510
6180945050.0 x 62.050 x 1,510
6180946063.0 x 73.063x1,510

Области применения

  • Для надёжной герметизации корпусов. Защита от масел, пыли и воды на соединительной резьбе кабельного ввода или аналогичных частях

Характеристики

  • Ребристая поверхность с обеих сторон обеспечивает герметизацию.
  • Маслостойкие

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Class-Description: уплотнительное кольцо

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001181
  • Описание класса ETIM 6.0: Уплотнительное кольцо

Поставляемые цвета

  • Голубой

Материал

  • Polyester Elastomer

Класс защиты

  • IP66
    IP67
    IP68 (5 bar)
    IP69

Tемпературный диапазон

  • от -50 до +135 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.