ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V

Кабели управления с цветовой маркировкой жил в оболочке из ПВХ-пластиката

ÖLFLEX® CLASSIC 100 - flexible PVC cable, colour coded. Control cable for various applications, 300/500V, also for YSLY or YY

  • BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
  • Для номинального напряжения U0/U: 450/750В, для больших сечений см. ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750В

Высокая стойкость к воздействию химических веществСтойкий к торсионным нагрузкам

CEEACFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмWeight (kg/km)
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V
00100004
2 X 0.54.89,635
00100014
3 G 0.55.114,442
00101224
3 X 0.55.114,442
00100024
4 G 0.55.719,254
00101234
4 X 0.55.719,254
00100034
5 G 0.56.22463
00101244
5 X 0.56.22463
0010004
6 G 0.56.728,873
0010005
7 G 0.56.733,681
0010006
8 G 0.5838,497
0010007
10 G 0.58.648116
0010008
12 G 0.58.958133
0010009
14 G 0.59.567151
0010010
16 G 0.51076169
0010011
21 G 0.511.799223
0010012
24 G 0.512.4114254
0010016
40 G 0.515.4192404
00100214
2 X 0.755.414,445
00100224
3 G 0.755.721,655
00101254
3 X 0.755.721,655
00100234
4 G 0.756.228,866
00101264
4 X 0.756.228,866
00100244
5 G 0.756.73679
00101274
5 X 0.756.73679
0010025
6 G 0.757.343,3104
0010026
7 G 0.757.350,4109
0010027
8 G 0.758.856123
0010028
9 G 0.759.463144
0010029
10 G 0.759.672153
0010030
12 G 0.759.986,4176
0010031
15 G 0.7510.9108211
0010032
18 G 0.7511.7129,6268
0010033
21 G 0.7513151293
0010034
25 G 0.7513.8180374
0010036
40 G 0.7517.3288571
0010037
50 G 0.7519.2360698
00100414
2 X 1.05.719,253
00100424
3 G 1.0628,865
00102034
3 X 1.0628,865
00100434
4 G 1.06.538,479
00102044
4 X 1.06.538,479
00100444
5 G 1.07.14894
00102054
5 X 1.07.14894
0010045
6 G 1.0858124
0010046
7 G 1.0867131
0010047
8 G 1.09.577146
0010049
10 G 1.010.296183
0010050
12 G 1.010.5115215
0010052
16 G 1.011.8154282
0010053
18 G 1.012.7173315
0010054
20 G 1.013.4192350
0010056
25 G 1.014.7240449
00100634
2 X 1.56.328,868
00100644
3 G 1.56.743,284
00101284
3 X 1.56.743,284
00100654
4 G 1.57.257,6104
00101294
4 X 1.57.257,6104
00100664
5 G 1.58.172128
00101304
5 X 1.58.172128
0010068
7 G 1.58.9101166
0010069
8 G 1.510.6115205
0010071
12 G 1.512173307
0010072
14 G 1.512.7202349
0010074
18 G 1.514.4259465
0010076
25 G 1.516.9360655
1120800
2 X 2.57.548100
1120801
3 G 2.58.172132
1120802
4 G 2.58.996163
1120803
5 G 2.510120200
1120804
7 G 2.511.1168267
1120805
2 X 4.09.277160
1120806
3 G 4.09.9115,2201
1120807
4 G 4.010.8153,6263
1120808
5 G 4.012.1192315
1120809
7 G 4.013.4269407
1120810
3 G 6.011.7174289
1120811
4 G 6.013230352
1120812
5 G 6.014.5288470
1120813
7 G 6.016403600
1120814
3 G 10.014.6288466
1120815
4 G 10.016.2384590
1120816
5 G 10.018.1480722
1120817
3 G 16.017460,8720
1120818
4 G 16.018.8614,41067
1120819
5 G 16.021.27681370
1120820
3 G 25.0217201250
1120821
4 G 25.023.59601582
1120822
5 G 25.026.412001998
1120823
3 G 35.023.710081700
1120824
4 G 35.026.413442106
1120825
5 G 35.029.616802635
1120826
3 G 50.029.114402200
1120827
4 G 50.032.419202800
1120828
5 G 50.036.524003600

Преимущества

  • Существенно упрощает прокладку кабеля в условиях ограниченного пространства, за счёт оптимального наружного диаметра кабеля
  • Отвечают высоким электрическим требованиям, испытательное напряжение 4 кВ
  • Высокая гибкость кабеля за счет токопроводящих жил, скрученных из медных тонких проволок и общей скрутки изолированных жил с малым шагом

Области применения

  • Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования, оборудование электростанций
  • В помещениях с сухой или влажной средой в условиях нормальных механических нагрузок
  • Для неподвижного применения, а также для монтажа с ограниченной подвижностью при условии отсутствия растягивающих нагрузок
  • Подходят для применения с торсионными нагрузками, типичными для ветросиловых установок
  • Высококачественная альтернатива кабелям управления типов YSLY или YY

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Хорошая стойкость к воздействию химических веществ, см. таблицу Т1 в приложении к каталогу

Norm references / Approvals

  • На основе стандарта EN 50525-2-51
  • На основе EN 50525-2-11

Конструкция

  • Жилы из тончайших медных проволок
  • Изоляция из специального ПВХ-пластиката (PVC LAPP P8/1)
  • Повивная скрутка жил
  • Оболочка: ПВХ, цвет серый (аналогичен RAL 7001)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class-Description: гибкие кабели

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001578
  • Описание класса ETIM 6.0: Гибкий кабель

Маркировка жил

  • До 5 жил: по VDE 0293-308 (табл. T9 в приложении)
  • От 6 жил: цветовая маркировка ÖLFLEX® (таблица T7 в приложении)

Конструкция жилы

  • Класс гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Применение в ветросиловых установках

  • TW-0 и TW-1, см. приложение Т0

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность 15 х D
  • Неподвижное применение: 4 x D

Номинальное напряжение

  • U0/U: 300/500 V

Испытательное напряжение

  • 4000 B

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления
  • X = без жилы заземления

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность: от - 5 до + 70 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Одной длиной: ≥ 5G50 макс. 500 м; ≥ 5G95 макс. 400 м; ≥ 3G120 макс. 500 м; ≥ 4G120 макс. 300 м; ≥ 4G185 макс. 250 м
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.