ÖLFLEX® CLASSIC PN

Colour-coded PVC control cable for the connection of PROFINET components

ÖLFLEX® CLASSIC PN - flexible PVC cable, colour coded, power cable for PROFINET applications with 24V

  • Силовые кабели PROFINET 24 В
  • BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr

Высокая стойкость к воздействию химических веществСтойкий к торсионным нагрузкам

CE

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмWeight (kg/km)
1120831
3 X 0.755.721,655
1120838
4 X 0.756.228,866
1120832
5 X 0.756.73679
1120833
3 X 1.56.743,284
1120839
4 X 1.57.257,6104
1120834
5 X 1.58.172128
1120835
3 X 2.58.172132
1120837
4 X 2.58.996163
1120836
5 X 2.510.0120200

Преимущества

  • Colour code according to PROFINET-Guideline "PROFINET Cabling and Interconnection Technology" for clear identification of the cores
  • Существенно упрощает прокладку кабеля в условиях ограниченного пространства, за счёт оптимального наружного диаметра кабеля
  • Отвечают высоким электрическим требованиям, испытательное напряжение 4 кВ
  • Classified fire behavior according to EU Directive 305/2011 (CPR) with article number selection under www.lappkabel.com/cpr

Области применения

  • For power supply of PROFINET components
  • Для неподвижного применения, а также для монтажа с ограниченной подвижностью при условии отсутствия растягивающих нагрузок
  • Подходят для применения с торсионными нагрузками, типичными для ветросиловых установок
  • В помещениях с сухой или влажной средой в условиях нормальных механических нагрузок
  • PVC outer sheath is resistant to acids and alkalis

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Хорошая стойкость к воздействию химических веществ, см. таблицу Т1 в приложении к каталогу

Norm references / Approvals

  • На основе стандарта EN 50525-2-51
  • На основе EN 50525-2-11

Конструкция

  • Жилы из тончайших медных проволок
  • Изоляция из специального ПВХ-пластиката (PVC LAPP P8/1)
  • Повивная скрутка жил
  • Оболочка: ПВХ, цвет серый (аналогичен RAL 7001)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class-Description: гибкие кабели

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001578
  • Описание класса ETIM 6.0: Гибкий кабель

Маркировка жил

  • brown (L1), blue (N1),
    4/5 cores: additionally black (L2), white (N2)
    3/5 cores: additionally pink (FE)

Конструкция жилы

  • Класс гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Применение в ветросиловых установках

  • TW-0 и TW-1, см. приложение Т0

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность 15 х D
  • Неподвижное применение: 4 x D

Номинальное напряжение

  • U0/U: 300/500 V

Испытательное напряжение

  • 4000 B

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность: от - 5 до + 70 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Одной длиной: ≥ 5G50 макс. 500 м; ≥ 5G95 макс. 400 м; ≥ 3G120 макс. 500 м; ≥ 4G120 макс. 300 м; ≥ 4G185 макс. 250 м
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.