Ty-Fast®кабельная стяжка
Кабельная стяжка TY - FAST® — стандартная кабельная стяжка, изготовленная из PA 6.6, для разнообразных условий применения. Получено несколько разрешений на ее применение.
Преимущества
- The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength
- Sure grip tab keeps the tail from popping out while being
threaded, then holds it securely for final tightening by hand or tool
Области применения
- Универсальная кабельная стяжка для различных применений
Norm references / Approvals
- Регистрационный номер: E49405, см. таблицу
- Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки
Материал
- Полиамид 6.6
- без галогенов, без силикона
Tемпературный диапазон
- от -40 до +85 °C
- TY-FAST® - зарегистрированная торговая марка ABB.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.