Кабельные стяжки с элементом обнаружения
Функциональная возможность обнаружения делает эту кабельную стяжку особо пригодной для применения в пищевой промышленности и производстве безалкогольных напитков.
Подходящие аксессуары:
детектируемые цоколи для кабельных стяжек
Преимущества
- Кабельные стяжки со специальным полимерным соединением, которое обнаруживается металлодетекторами, рентгеновскими аппаратами и системами технического зрения
- Снижают риск их попадания, например, в продукты питания
- Синий цвет легко распознается
- Отвечают Европейской директиве НАССР
- Исполнение из полиамида: устойчивость к обычным растворителям, например, спирту и кетону, к алифатическим и ароматическим углеводородам, в частности, к маслу, смазке, бензину, а также слабым щелочам; неустойчивость к воздействию кислот (слабых или сильных) и солей металлов
Исполнение из полипропилена: устойчивость к средствам химической очистки
Ty-Rap® NDT: с защитой от УФ-излучения
Области применения
- Рекомендованы для сфер, где обрезы кабельных стяжек в готовой продукции строго исключаются
- Для применений в пищевой промышленности, производстве напитков, переработке молока и мяса
- Фармацевтическое производство
Norm references / Approvals
- Класс воспламеняемости:
UL 94 HB - Сертификация ECOLAB кабельных стяжек со стольной головкой
Примечание
- Указание по хранению: нейлон (полиамид) по своей природе подвержен внешним воздействиям. Чтобы обеспечить оптимальное применение кабельные стяжки автоматически увлажнены. В связи с этим их следует хранить в сухих и прохладных условиях и не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Для удержания влаги кабельные стяжки упакованы в пластмассовые мешки. Они должны оставаться в закрытой таре до начала использования
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки
Поставляемые цвета
- голубой
Материал
- Полиамид 6.6 или полипропилен с металлическими включениями
- без галогенов, без силикона
Tемпературный диапазон
- Ty-Rap® NDT: от -60 до +85 °C
Ty-Rap® PDT и Detect: от -40 до +85 °C
Температура установки:
от -5 до +60 °C
- TY-RAP® - зарегистрированная торговая марка ABB.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.