EPIC® SIGNAL M23 изоляторы 12 конт. D-Sub
Изоляторы для цилиндрических электрических соединителей M23
12-полюсные вставки EPIC® M23 для контактов D-Sub на катушке для цилиндрических электрических соединителей серии М23
- Для контактов D-Sub на катушке
- Могут использоваться в опрессовочной машине
- Изготовлено в Германии
Преимущества
- Рациональное конфекционирование благодаря использованию D-Sub-контактов на катушке
Области применения
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Техника измерения, управления и регулирования
- Приборостроение
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438
- Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В
- Согласно стандарта IEC 61984: 100 В
Номинальное импульсное напряжение
- 1,5 кВ
Номинальный ток, A
- 4 A
Степень загрязнения
- 3
Переходное сопротивление
- < 4 мОм
Контакты
- Латунь, частично позолоченная
Количество контактов
- 12
- Контакты D-Sub 12*1 мм
Допустимые сечения жил кабеля
- Соединение обжимом: 0,08-0,56 мм²
Количество разъединений
- 50
Tемпературный диапазон
- -25°C до +125°C
- Изоляторы как для штыревых, так и для гнездовых контактов. Для подключения Вам необходимы как P-часть левого вращения, так и E-часть правого вращения.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
