EPIC® SIGNAL M23 Изоляторы, 12 конт. для пайки на печатных платах
Изоляторы для цилиндрических электрических соединителей M23
12-контактная вставка EPIC® для печатных плат для цилиндрических электрических соединителей серии М23
- С контактами для пайки на печатных платах
- Только для корпусов типов А1, В1, В2
- Изготовлено в Германии
Преимущества
- Изоляторы с контактными штифтами на соединительной стороне для пайки на печатных платах. Идеальны в комбинации с М23 корпусами типов В1/В2
Области применения
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Техника измерения, управления и регулирования
- Приборостроение
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438
- Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В
- Согласно стандарта IEC 61984: 100 В
Номинальное импульсное напряжение
- 1,5 кВ
Номинальный ток, A
- 7 A
Степень загрязнения
- 3
Переходное сопротивление
- < 4 мОм
Контакты
- Латунь, позолоченная
Количество контактов
- 12
- 12*1 мм контакты для пайки
Допустимые сечения жил кабеля
- Штифты Ø 1,0 мм для пайки на печатных платах. Длина штифта от задней кромки корпуса B1/B2: 4,0 мм
Количество разъединений
- 100
Tемпературный диапазон
- -25°C до +125°C
- Изоляторы как для штыревых, так и для гнездовых контактов. Для подключения Вам необходимы как P-часть левого вращения, так и E-часть правого вращения.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
