Вставки EPIC® M23, 17-пол.
Изоляторы для цилиндрических электрических соединителей M23
Вставки EPIC® SIGNAL M23, количество полюсов: 17, для цилиндрических электрических соединителей серии M23
Изготовлено в Германии
Преимущества
- Универсальная дальнейшая обработка вставок М23 с различными размерами упаковки Полностью собранное изделие с подходящими паяными контактами или без них для индивидуальной сборки с применением обжимных или паяных контактов
Области применения
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Техника измерения, управления и регулирования
- Приборостроение
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438
- Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В
- согласно стандарта IEC 61984: 50 В
Номинальное импульсное напряжение
- 0,8 кВ
Номинальный ток, A
- 7 A
Степень загрязнения
- 3
Переходное сопротивление
- < 4 мОм
Контакты
- Латунь, позолоченная
Количество контактов
- 17
- Контакты 17*1 мм
Допустимые сечения жил кабеля
- Соединение обжимом: 0,14-1,0 мм²
- Соединение пайкой: сеч. до 1,0 мм²
Количество разъединений
- 100
VDE-испытания
- Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № C24 (по EN 61984, SELV по DIN VDE 0100-410 следует обеспечить)
- UL File № E249137
Tемпературный диапазон
- -25°C до +125°C
- Изоляторы как для штыревых, так и для гнездовых контактов. Для подключения Вам необходимы как P-часть левого вращения, так и E-часть правого вращения.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
