Принадлежности EPIC® POWER LS1

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей

Принадлежности EPIC® POWER LS1 для серии соединителей размера 1

Изготовлено в Германии

Артикул ОбозначениеОписаниеШтук/ед. упаковки
75007810
M23-LS1 A,B,F,G защитный колпачокПластмассовая крышка для A1, B1, B2, F6, F7, G4, G5, G620
75007710
M23 / LS1 D защитный колпачокПластмассовая крышка для D6, А620
75018411
M23 A, B защитный колпак с клеммой, пластикМеталлическая крышка для A1, A3, B1, B25
75018412
M23 A, B, G, F завинчивающаяся крышка, нейлоновая лента с переменной петлейМеталлическая крышка для A1, A3, F6, F7, G4, G55
55001310
SILVYN Adapter LS1/M25x1,5Для диапазона зажима: 8,5 - 11 мм, 10,5 - 15,5 мм1
44420568
Держатели для крепления навесными проводникамиШтекерный держатель M12, M17, M23, LS110

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.