Штыревые контакты EPIC® POWER LS1

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей

Штыревые контакты EPIC® POWER LS1

  • Высококачественные позолоченные контакты
  • Контакты с широким диапазоном фиксации
  • Изготовлено в Германии

Высокая стойкость к воздействию химических веществБольшой диапазон размеров резьбыСтойкий к коррозииМаксимальная защита от вибрацийМеханическая стойкостьМаслостойкийОптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкиеНадёжность

Артикул ОбозначениеОписаниеТип разъемаШтук/ед. упаковки
1 мм контакты, штифт, обжим
74033001
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.01 мм вывод под обжатие 0,14—1,0 мм²LSI A1, A3, G510
74033000
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.01 мм вывод под обжатие 0,14—1,0 мм²LSI A1, A3, G5100
74034001
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.01 мм вывод под обжатие 0,14—1,0 мм²LS1 F6, F710
74034000
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.01 мм вывод под обжатие 0,14—1,0 мм²LS1 F6, F7100
2 мм контакты, штифт, обжим
74033101
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.52 мм вывод 0,5—2,5 мм²LSI A1, A3, G510
74033100
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.52 мм вывод 0,5—2,5 мм²LSI A1, A3, G5100
74034101
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.52 мм вывод 0,5—2,5 мм²LS1 F6, F710
74034100
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.52 мм вывод 0,5—2,5 мм²LS1 F6, F7100
44420103
POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.02 мм вывод 4,0 мм²LS1 F6, F7100

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.