EPIC® Collar

Never be without it: the metal collar quickly frees up more room in the connector housing. PG articles compensate for different connection threads (metric to PG) as adapters. Different variants of the collar are available.

Подходит для применения вне помещенийВремя на монтажНадёжность

Артикул
10016001
10016002
10016003
10016000
10016004
10016005
10016006
10016007

Преимущества

  • Creates additional room in the connector housing and acts as an adapter, depending on the variant, for providing compatibility between the metric and the PG connection thread.
  • Simple assembly by using an open-end wrench.
  • Available in different thread sizes.
  • Can be combined with metric or PG cable glands (depending on the article).
  • Mounted O-ring enables optimum sealing to the housing (protection class IP 68 (5 bar)).

Области применения

  • Can be used with many EPIC® rectangular connector housings.
  • Withstands high chemical and mechanical stress.
  • Suitable for outdoor use.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000938
  • Описание класса ETIM 5.0: кольцо для увеличения/уменьшения

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000938
  • Описание класса ETIM 6.0: Расширительное/редукционное кольцо

Материал

  • Латунь, покрытая никелем

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.