EPIC® Защитная крышка для корпусов H-A
Защитная крышка из термопласта подходит для использования с корпусами H-A 10, H-A 16, H-A 32 и H-A 48.
Характеристики
- Шнур-захват с кабельным наконечником для крепления на блочном корпусе или стене винтом
- Крепёжный шнур с петлей для крепления к кабелю
- Защитная крышка из полимера для корпусов H-A 10, H-A 16, H-A 32, H-A 48
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
- Описание класса ETIM 5.0: крышка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC002314
- Описание класса ETIM 6.0: Защитная крышка для промышленного штекерного соединителя
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.