EPIC® ULTRA Protective cover for housing H-B

Защитная крышка из термопласта подходит для использования с корпусами H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-BA 24 и H-B 32.

Механическая стойкостьНадёжностьВодонепроницаемые

Артикул ОписаниеВинтыСкобаPackaging unit
Защитная крышка для оснований для монтажа на панель и поверхность ULTRA
70250250
для корпуса ULTRA H-B 62-1
Защитная крышка для верхней части ULTRA
70250254
для корпуса ULTRA H-B 6-Продольная скоба1
70250257
для корпуса ULTRA H-B 24-Поперечная скоба1

Характеристики

  • Защитная крышка для корпусов EPIC® ULTRA
  • Без поддерживающего шнура
  • Защитная крышка, изготовленная из материалов, разрешенных к использованию Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)
  • Защитная крышка для верхней части штекеров со скобами из нержавеющей стали и болтами

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
  • Описание класса ETIM 5.0: крышка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC002314
  • Описание класса ETIM 6.0: Защитная крышка для промышленного штекерного соединителя

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.