Панельное металлическое основание EPIC® H-Q
Металлический корпус EPIC® H-Q с основанием для установки на панель для прямоугольных электрических соединителей серии H-Q
Преимущества
- The panel mount housing is mateable to many commercially available grommet housings.
- With open base for cable entry into the housing or control cabinet.
- Locking takes place via a stainless steel central lever.
- Article names with the suffix "EMC" are zinc die-cast housings with a nickel-plated surface that provide optimum protection against electromagnetic interference (EMC).
- 4 поставляемые длины, см. артикулы
Области применения
- To protect the connector insert from environmental influences.
- For power supply connection of devices and machines in various applications.
- 3-жильные типы с классом защиты IP 44 и поперечным сечением кабеля 1,5 мм² (определяются по "P07 3G1,5" в названии артикула) подходят для промышленного применения категории 2 (K2) согласно BGI/GUV-I 600, как тяжелый тип конструкции при повышенной опасности поражения электрическим током согласно BGI 594, а также при сложных механических условиях согласно DIN VDE 0620-2-1, включая строительные и монтажные площадки согласно DGUV информации 203-006 (BGI/GUV-I 608) (при условии исключения особо сложных условий эксплуатации)
- Typical areas of application are electric motors and servo drives.
- For use with housings of the EPIC® H-Q series.
- Withstands high environmental and mechanical stresses.
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437
- Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя
Материал
- Корпус: цинковое литьё
Класс защиты
- IP 66
Tемпературный диапазон
- от -40 до + 125 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.