Пластиковое панельное основание EPIC® H-Q
Пластиковый корпус EPIC® H-Q с основанием для установки на панель для прямоугольных электрических соединителей серии H-Q
Преимущества
- The panel mount housing is mateable to many commercially available grommet housings.
- With open base for cable entry into the housing or control cabinet.
Области применения
- To protect the connector insert from environmental influences.
- For power supply connection of devices and machines in various applications.
- Typical areas of application are electric motors and servo drives.
- For use with housings of the EPIC® H-Q series.
- Withstands high environmental and mechanical stresses.
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437
- Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя
Материал
- Корпус: термопласт, серый,
металлическая скоба
Класс защиты
- IP 66
Tемпературный диапазон
- от -40 до + 125 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.