EPIC® MC Coax-контакты
Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®
Внутренняя жила и наружная оплетка коаксиального кабеля соединяются с контактами с помощью пайки.
- Контакты: 50 и 75 Ом
- Высококачественные позолоченные контакты
Характеристики
- Соединение пайкой: внутренний проводник и экран коаксиального кабеля соединяются пайкой
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796
- Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.