Инструмент для демонтажа

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Артикул Article descriptionИзоляторыПримечаниеPackaging unit
11132500
Инструмент для демонтажаДля контактов EPIC® M-D 1.0 D-SUB, штампованныеНовая модификация: 111325011

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
  • Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.