EPIC® MH Potential set
Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе
Пружины уравнивания потенциалов для многорамочных систем EPIC® MH
Пружины уравнивания потенциалов для многорамочных систем EPIC® MH
Преимущества
- Пружины уравнивания потенциалов для многорамочных систем EPIC® MH
- Для использования в модулях EPIC® MH BUS
- Для одного модуля EPIC® MH BUS можно использовать две пружины
Области применения
- Машиностроение
- Робототехника
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Возобновляемые источники энергии
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796
- Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя
Tемпературный диапазон
- от -40 до + 125 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.