EPIC® MH Gigabit Modul
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
EPIC® MH Gigabit Modul
- Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам
- Гигабитная модульная система до 10 GBit/s, Cat. 7
Преимущества
- Гигабитный модуль, круговое экранирование, 4 пары жил, в соединении с медными кабелями кат. 7 скорость передачи данных доходит до макс. 10 Гбит/с (по стандарту IEEE 802.3an)
- Сопряжение системы EPIC® MH по отраслевым стандартам
- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Railway applications 
 - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Области применения
- Машиностроение и производство промышленного оборудования
- Industry 4.0
- Робототехника
- Возобновляемые источники энергии
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Class-Description: модульный соединитель
Номинальное напряжение, В
- 50
Номинальное импульсное напряжение
- 0,8 кВ
Номинальный ток, A
- 5
Степень загрязнения
- 3
Воспламеняемость
- UL94 V-0
Количество контактов
- 8 + 0 + PE
Материал
- PA, полиамид
- Литье из цинка
Количество разъединений
- 500
VDE-испытания
- UL-испытан:
 Регистрационный номер UL:E75770
Tемпературный диапазон
- от -40 до + 125 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.