EPIC® MH LWL Modul LC
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
Модуль EPIC® LWL для оптоволоконных патч-кордов со штекером LC
- Модуль LWL для объединения 6 готовых штекерных соединителей LWL LC в одном модуле
- Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам
Преимущества
- Модуль LWL для объединения 6 готовых штекерных соединителей LWL LC в одном модуле
- Влияние ЭМС на передачу данных LWL отсутствует
- Модуль EPIC® MH LWL стыкуется со стандартными моделями
- Встроенный стыковочный элемент (sleeve) в модуле для прямого соединения и точного позиционирования соединения
- Railway applications 
 - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Области применения
- Машиностроение
- Возобновляемые источники энергии
- Конструирование средств проверки
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение
Воспламеняемость
- UL94 V-0
Количество контактов
- 6
Материал
- PA, полиамид
Количество разъединений
- 500
Tемпературный диапазон
- от -40 до +120 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.