EPIC ® MH BUS
Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе
EPIC® MH BUS, модуль на 2х4 экранированных контакта
- Модульная система штекерных соединителей, годится для рыночных стандартов
- Экранированный модуль для передачи данных и сигналов Подходит для Ethernet CAT.5e
Преимущества
- Экранированный модуль для передачи данных и сигналов Подходит для Ethernet CAT.5e
- Сопряжение системы EPIC® MH по отраслевым стандартам
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Области применения
- Машиностроение
- Робототехника
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Возобновляемые источники энергии
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641
- Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Номинальное напряжение, В
- 50
Номинальное импульсное напряжение
- 0,8 кВ
Номинальный ток, A
- 10
Степень загрязнения
- 3
Воспламеняемость
- UL94 V-0
Допустимые сечения жил кабеля
- для штампованных контактов: 0,14-2,5 мм²
Материал
- PA
Количество разъединений
- 500
Сертификаты соответствия
- UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770
Tемпературный диапазон
- от -40 до + 125 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.