Экранирующая клемма для обеспечения электромагнитной совместимости
Экранирующие клеммы с оптимальной электромагнитной совместимостью для заземления экрана кабеля Для прямого монтажа и монтажа колпачковых шин.
Преимущества
- Обеспечивает быстрый монтаж без использования инструментов путем прижатия экрана кабеля для обеспечения надежного контакта
- Электропроводящее покрытие оцинкованной поверхности, а также экранирующий контакт большой площади создают низкоомный переход между экранирующей оплеткой кабеля и экранирующей клеммой и тем самым надежно отводят высокочастотные помехи (ЭМС).
- Закругленный материал без острых кромок для оптимальной защиты кабеля
- Простая интеграция в конструкцию машины благодаря компактным размерам
- Поставляются с различными диапазонами зажима для индивидуального и компактного монтажа
Области применения
- Возможно применение в распределительных шкафах, а также в блоках управления двигателями, корпусах или механических установках
- Для заземления экранированных кабелей
- Для защиты от электромагнитных помех и уравнивания потенциалов
- Suitable for outdoor use.
Характеристики
- Видимая большая площадь контакта с экраном
- Пружинное соединение обеспечивает стабильно качественный контакт и постоянное давление на экран кабеля
- Оптимальная защита от натяжения с помощью скобы , которая крепится к наружной оболочке кабеля посредством кабельной стяжки
- Вариант «DINrail» с присоединяемой монтажной скобой для 35-миллиметровых U-образных шин, монтаж без использования инструментов
- Вариант «MOUNT» для прямого монтажа, например на монтажных панелях или листовых конструкциях, с помощью винта M4
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Защита от растягивающих усилий на оболочке кабеля в соответствии с EN 62444
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC002020
- Соединительный зажим для экрана: описание класса ETIM 6.0
Примечание
- Монтаж:
«DINrail»: фиксирование
«MOUNT»: винты
Материал
- Материал: закаленная пружинная сталь
- Поверхность: оцинкованная
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.