Медная экранирующая оплётка
Медная экранирующая оплётка для защиты от электромагнитного излучения, возможно применение в автомобильной промышленности (с сертификатом ISO-TS).
Области применения
- Надежное экранирование, оптимальная электромагнитная совместимость
- Может использоваться как гибкая перемычка
- Автомобильная промышленность
Комплектация
- Поставляется в 2 отрезах по 50 м каждый
Конструкция
- Изменяемый диаметр благодаря сдвигу оплетки
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
- ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав в виде оплетки
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001182
- Описание класса ETIM 6.0: Полый плетеный шланг
Общее
- В зависимости от партии могут быть незначительные отклонения
Примечание
- Плотность оплетки: при макс. расширении 85 %
Материал
- Лужёная медь
Tемпературный диапазон
- от -30 до +105 °C
- Кратковременно: + 120° C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.