Экранирующая лента 3M Scotch™ 1183

Экранирующая лента 3M Scotch™ 1183 для высококачественного экранирования электромагнитных полей, разрешение UL.

Не поддерживают горениеЭМС

UL

Артикул ОбозначениеШирина (мм)Метров в ед. упаковки
61721420
3M Scotch™ 1183 / 9x16,5916,5
61721421
3M Scotch™ 1183 / 12x16,51216,5
61721422
3M Scotch™ 1183 / 19x16,51916,5
61721423
3M Scotch™ 1183 / 25x16,52516,5

Преимущества

  • Электропроводящая лента обеспечивает надежное экранирование
  • Обеспечивается незначительное переходное сопротивление благодаря хорошей проводимости материала
  • Стойкие к коррозии, возможна пайка
  • Акриловый клей, устойчивый к действию растворителей

Области применения

  • Защита от электромагнитных полей
  • Отвод статического заряда

Характеристики

  • Медная фольга покрыта тонким слоем олова
  • Используемый слой олова совместим со многими материалами основы, такими как алюминий, сплавы свинца и олова, оцинкованная сталь

Norm references / Approvals

  • Сертификация согл. UL 510
  • Регистрационный номер UL: E17385

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 5.0 Class-Description: Изоляционная лента

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000128
  • Описание класса ETIM 6.0: Скотч

Внимание

  • Адгезия (сила сцепления) : 3.8 Н/10 мм
    Прочность на разрыв: 44 Н/10 мм

Примечание

  • Переходное сопротивление (по MIL-STD-202): 0,005 Ом

Информация

  • Хранение: длительный срок при хранении в сухих и прохладных помещениях (комнатная температура и прим. 50% относит. влажность)

Поставляемые цвета

  • RAL 7001, серебристо-серый

Материал

  • Гладкая лужёная медная лента с проводящим акриловым клеящим веществом

Tемпературный диапазон

  • от -10 до +80 °C

  • Scotch™ 1183 – зарегистрированный товарный знак 3M
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.