BASIC STRIP Инструмент для удаления изоляции
Автоматический инструмент для удаления изоляции из ПВХ с сечением 0,2-6 mm², резка диам. до 2 мм
Преимущества
- Простое использование инструмента, автоматическая регулировка под соответствующее обжимное сечение
- Обеспечивает простое, быстрое и равномерное удаление изоляции с однопроволочных и многопроволочных жил
- Удобная форма пластмассовых ручек
- Регулируемый упор продольной подачи 5-12 мм
- Сменная режущая головка
Области применения
- Инструмент с саморегулирующейся зачисткой и резкой
- Удаление изоляции с однопроволочных и многопроволочных жил сеч. 0,2–6 мм²
- Резка проволок диаметром до 2,0 мм
- Для кабелей с изоляцией из ПВХ-пластиката
Характеристики
- Немецкое качество
Стандарты / Сертификаты соответствия
- GS-одобрение, подтверждает испытанную безопасность
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для зачистки кабеля
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000163
- Описание класса ETIM 6.0: Инструмент для удаления изоляции/оболочки
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.