EASY STRIP Инструмент для удаления изоляции
Саморегулирующийся инструмент для удаления изоляции с заменяемыми картриджами / ножами для удаления изоляции, гибкий, эргономичная конструкция, надежный, пригоден для работы с кабелями из тефлона/ПТФЭ
Преимущества
- Простое использование инструмента, автоматическая регулировка под соответствующее обжимное сечение
- Широкий диапазон использования благодаря сменным картриджам
- Adjusting lever for fine-adjustments ensures that the insulation (particular small dimensions) can be removed without damaging the conductors
- Длительный срок эксплуатации, испытан на более чем 150 000 циклов рабочих операций
- Эргономичный дизайн благодаря мягким ручкам с оптимальным расстоянием между ними, угловой наклон головки и легкий вес гарантируют удобное использование
Области применения
- Сменные режущие элементы обеспечивают точную зачистку кабеля с изоляцией из любого материала
- Для стандартных кабелей и проводов (в 90% всех применений осуществляются без мануальной ругулировки инструмента)
Конструкция
- Доступен в двух исполнениях
Примечание
- Не для одножильных проводов MTW 16 мм²
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для зачистки кабеля
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000163
- Описание класса ETIM 6.0: Инструмент для удаления изоляции/оболочки
Общее
- Диапазон сечений для удаления изоляции: 0,02-16 мм²
Вес
- 136 гр.
Длина
- Габариты (ДxВxШ): стандарт. версия 191x123x20 мм, RA версия 144x186x23 мм
Информация
- Режущая способность:
Кабели в жесткой оболочке – 1,5 мм² - Гибкие жилы сеч. до 10 мм²
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.