DKK двойной зажим
Двойной хомут DKK для крепления кабелей и жил
Преимущества
- Надежная защита без ограничения подвижности жил кабеля
- Большой диапазон размеров резьбы
Области применения
- Простые и надежные крепежные зажимы для подвески кабелей управления
Примечание
- Рекомендации по монтажу кабелей для лифтов ÖLFLEX® LIFT RH и RS см. в прил. к каталогу Т5
- Максимальная нагрузка на каждый клиновой зажим: 800 Н = 80 кг
- Только для вертикального монтажа
Комплектация
- Анкер с ударным распором, винты и стопорные шайбы поставляются в качестве монтажных аксессуаров
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
- ETIM 5.0 Class-Description: Крепежный зажим
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000127
- Описание класса ETIM 6.0: Крепежный хомут
Tемпературный диапазон
- Высокая механическая нагрузка: + 65 ° C, Низкая механическая нагрузка: + 100 ° C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.