FKK=клиновидные зажимы для плоских кабелей
Клиновидные шпонки FKK 08 для крепления плоских кабелей толщиной до 10 мм
Соответствующие монтажные панели в рекламном каталоге
Артикул | Обозначение | Количество кабелей | Макс. наружный диаметр кабеля, мм | Вес, кг | Штук/ед. упаковки | |
---|---|---|---|---|---|---|
52026051
|
FKK 08 | 1–2 | 50x10 | 103 | 1 | |
52026050
|
FKK 07 | 1–3 | 90x17 | 349 | 1 |
Преимущества
- Монтажная панель может быть прикреплена в нише к стене дюбелями или крепиться винтами (привариваться) к имеющимся скобам на шине.
- Монтажные панели могут прикручиваться или привариваться к кабине.
Области применения
- Крепление плоского контрольного провода
Конструкция
- Небольшой клиновидный зажим для кабелей может захватывать до двух плоских кабелей, большой — до трех плоских кабелей
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002407
- ETIM 5.0 Class-Description: Аксессуары для монтажной шины для силового кабеля/кабеля передачи данных
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002407
- Описание класса ETIM 6.0: Принадлежности для шин прокладки проводов для электроэнергии/кабеля для передачи данных
-
Информация
- Сила зажима (при толщине всего кабеля): FKK 08: 2–10 мм = 600–800 Н FKK 07: 2–9 мм / 16–17 мм = 800 Н
- Минимальная глубина утапливания клина: FKK 08: 60 % = 60 мм FKK 07: 60 % = 90 мм
-
Материал
- Полиамид 6.6 — без галогенов
-
Tемпературный диапазон
- При эксплуатации: от -20 до +50 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.