RKK=клиновидные зажимы для круглых кабелей
Клиновидные шпонки RKK 01-06 для крепления круглых кабелей
Suitable mounting plates in the web catalog
Преимущества
- Клиновидные зажимы надежно держат кабели, не снижая необходимой подвижности жил кабеля
Области применения
- Крепление круглого контрольного провода
Конструкция
- RKK 01 для 2 кабелей (7–10 мм и 8–11 мм)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
- ETIM 5.0 Class-Description: Крепежный зажим
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000127
- Описание класса ETIM 6.0: Крепежный хомут
Примечание
- Усилие зажима: 343 Н
Материал
- Полиамид 6.6
Tемпературный диапазон
- от -20 до +50 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.