DRB 0505 + DRB 0115 Клещи для обжима наконечников
DRB 0505/DRB 0115: Обжимные плоскогубцы для обжима неизолированных плоских штыревых наконечников / панельных соединителей 2,8 от 0,5—6 мм2, профиль обжима: плющильный валец, эргономичная конструкция
Преимущества
- Незначительные усилия для безупречной опрессовки
- Стопорная функция для безупречной опрессовки наконечника
- Явно выраженный прессовый штамп
- Испытаны на мин. 50 000 операций по по обжиму
Области применения
- Пресс-клещи для неизолированных наконечников с плоским штыревым соединением 2,8
- Также для обжима плоских штыревых наконечников с фиксирующей защелкой
Характеристики
- Аварийное размыкание в случае, если операцию обжима нужно прервать
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Испытаны по DIN EN 60352-2
Конструкция
- DRB 0505: диапазон сечений: 0,05-0,5 мм²
- DRB 0115: сечения: 0,1-1,5 мм²
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
- Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана
Общее
- Регулируемое обжимное давление
Примечание
- Обжимной профиль: овальный
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
