Плоские штыревые наконечники, неизолированные
Неизолированные панельные соединители из латуни (штыревые, гнездовые, типа Т)
Преимущества
- Для электрических соединений разных компонентов
- Максимальная защита от коррозии благодаря электролитическому лужению латуни
Примечание
- Выбор правильного инструмента зависит от сечения жилы и от плоского наконечника
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
- ETIM 5.0 Class-Description: Круглый штекерный соединитель / плоский штепсельный соединитель
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000516
- Описание класса ETIM 6.0: Круглое/плоское штекерное соединение
Материал
- Латунь луженая
Tемпературный диапазон
- Рабочая: до +90°C
При монтаже: +110°C; макс. +140°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.