KRB 0560 Клещи для обжима наконечников
KRB 0560: Обжимные плоскогубцы для обжима неизолированных плоских штыревых наконечников / панельных соединителей 4,8 и 6,3 от 0,5—6 мм2, профиль обжима: плющильный валец, эргономичная конструкция
Преимущества
- Явно выраженный прессовый штамп
- Стопорная функция для безупречной опрессовки наконечника
- Удобные ручки как для больших, так и для маленьких рук
- Уникальный механизм снижает усилие руки с 450 до 250 Н
- Испытаны мин. на 80 000 опрессовок
Области применения
- Удобные пресс-клещи для неизолированных плоских штыревых наконечников, 0,5-6,0 мм², с плоским штыревым соединением 4,8 и 6,3
Характеристики
- Аварийное размыкание в случае, если операцию обжима нужно прервать
Norm references / Approvals
- Испытаны по DIN EN 60352-2
Примечание
- Локализатор обеспечивает правильное расположение деталей, что является важной составляющей качественного соединения
Комплектация
- 61790950 - поставляется без локализатора
- 61791100 - поставляется с локализатором
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
- Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана
Общее
- Регулируемое обжимное давление
Примечание
- Обжимной профиль: овальный
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.