Трубчатые кабельные наконечники KRFN
Трубчатые кабельные наконечники KRFN для медного кабеля 2 и 5 кл.
Преимущества
- Допускается монтаж с помощью резьбовых соединений, возможна предварительная сборка
- Высокая безопасность и нагрузка благодаря применению высококачественной электролитической меди
- Cо смотровым отверстием
Области применения
- Трубчатые кабельные наконечники для стандартных и гибких токопроводящих жил сечением 50-240 мм², с классом гибкости 2 и 5
- В ограниченном (узком) пространстве
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Соответствует требованиям стандартов EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 и VDE 0220:1 в сочетании с рекомендуемым инструментом
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
- ETIM 5.0 Class-Description: Трубчатые кабельные наконечники для медных проводов
Материал
- Лужёная электролитическая медь
Tемпературный диапазон
- Рабочая: до +90°C
При монтаже: +110°C; макс. +140°C - Температура при монтаже: 110°C, макс. +140°C
- * Торговый продукт Lapp
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.