Трубчатые наконечники KRFS
Трубчатые кабельные наконечники KRFS с узким фланцем для кабелей классов 2, 5 и 6, специально для установки с использованием кабельных вводов
Преимущества
- Допускается монтаж с помощью резьбовых соединений, возможна предварительная сборка
- Высокая безопасность и нагрузка благодаря применению высококачественной электролитической меди
- Cо смотровым отверстием
- Ширина фланца меньше или равна диаметру трубы
Области применения
- Наконечники для трубного кабеля с особо узким соединительным фланцем для многопроволочных, тонких и очень тонких медных проволок 50–240 мм² (класс 2, 5 и 6)
- В ограниченном (узком) пространстве
Norm references / Approvals
- Регистрационный номер UL: E205350 (см. таблицу)
- Соответствует требованиям стандартов EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 и VDE 0220:1 в сочетании с рекомендуемым инструментом
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
- ETIM 5.0 Class-Description: Трубчатые кабельные наконечники для медных проводов
Материал
- Лужёная электролитическая медь
Tемпературный диапазон
- Рабочая: до +90°C
При монтаже: +110°C; макс. +140°C - Температура при монтаже: 110°C, макс. +140°C
- * Торговый продукт Lapp
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.