Наконечники KB безпайковое соединение
Неизолированные кабельные наконечники / беспаечные наконечники по DIN 46234, высококачественная электролитическая медь для хорошей проводимости, минимальное сопротивление
Преимущества
- Простая технология для первоклассных соединений
- Лучшая удельная проводимость (незначительное сопротивление)
Области применения
- Для токопроводящих жил классов гибкости 2, 5 и 6
- Распределительные шкафы, производство промышленного оборудования
- Рельсовые транспортные средства и троллейбусы
Стандарты / Сертификаты соответствия
- По VG 88710
- Форма кольца согласно DIN 46234 (варианты, отмеченные *, не соответствуют DIN 46234)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001052
- ETIM 5.0 Class-Description: Клещи для обжима прочих соединителей
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001052
- Описание класса ETIM 6.0: наконечник, укрепляемый на проводе опрессовкой для медного провода
Примечание
- s = толщина материала
Материал
- Высококачественная электролитическая медь, хорошая удельная проводимость
Tемпературный диапазон
- Рабочий диапазон до +120 °C
- * Торговый продукт Lapp
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.