Обжимные клещи PVX 1300, работа от аккумулятора

PVX 1300: обжимные клещи для кабельных наконечников, работа от аккумулятора

НОВИНКА! Двухуровневая техника опрессовки DUAL (сначала шестигранная запрессовка, затем дополнительная прошивка)

Артикул Обозначение
61813872
Обжимной инструмент PVX 1300

Преимущества

  • Управление усилием обжима с помощью системы контроля давления
  • Сигнализирует, в случае если не достигнута достаточная сила опресовки
  • Дисплей с информацией об инструменте и интервалах ТО
  • Одноручное управление для упрощения работы
  • Быстрая подача для более эффективного обжима

Области применения

  • Инструмент на аккумуляторном питании для обжима медных соединений типов KRF/KRT 10-400 мм 2
  • Аксессуары теже, что и для V1311-A клещей

Характеристики

  • Обжим/заряд: 60-120 в зависимости от размера и температуры
  • Тип аккумулятора: Makita 5 Ah
  • Время зарядки: 40 мин

Комплектация

  • Поставляется в пластмассовом кейсе, зарядное устройство и руководство по эксплуатации
  • Обжимные матрицы и матрицедержатели заказываются отдельно

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
  • Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

Примечание

  • Обжимной профиль: DUAL (шестигранник + прошивка) или шестигранник
  • Сила опресовки: 124 кН (13т)

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.