T 2288 Опрессовочный инструмент

T 228: Обжимные плоскогубцы для кабельных наконечников и стыковых соединителей, 10—25 мм2, профиль обжима: шестигранный, испытано согласно SEN 245010

Артикул ОбозначениеДля сеч. мм²Обжимной профильВес, кгДлина (мм)Штук/ед. упаковки
61790961
T 228810 - 25Шестигранник0,63001

Преимущества

  • Принудительный стопор гарантирует надёжный обжим
  • Удобный инструмент для электриков, для работы на местах
  • Небольшой размер

Области применения

  • Для опрессовки медных соединителей, сеч. 10-25 мм²
  • Для опрессовки трубчатых кабельных наконечников (KRT) и стыковых соединителей

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Испытания проведены в соответствии со стандартом SS-EN61238-1

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
  • Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

Примечание

  • Обжимной профиль: шестиугольный

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.